Actionneur de vanne linéaire hydraulique Bettis série BLF-BLFR
Principales fonctionnalités
- Ne nécessite aucune pièce mobile externe pour fonctionner
- Inclut une fonction de maintien de pression en cas de variations de température
- Fournit une indication de position visuelle directe et un clapet d’interconnexion intégré pour les vannes droites
- Installation facile sur la bride intermédiaire des vannes droites
- Indice de protection élevé contre les infiltrations d’eau IP68
- Viscosité de l'huile hydraulique 30 à 4 800 Nm /265 à 43 000 lbs/inViscosité de l'huile hydraulique 15 à 200 cSt