Actionneur de vanne hydraulique à cannelure hélicoïdale Bettis série BHH
Principales fonctionnalités
- Grâce à l'engrènement de plusieurs rainures hélicoïdales avec rainures réciproques sur le piston, la sortie de couple élevée est constante au fil des rotations à 90 degrés
- Résiste aux environnements les plus rudes et aux fortes vibrations
- Nombreuses positions de montage, et modèles prêts pour des fonctions de contrôle modulaire de montage direct
- Compact et concentrique - faible rapport encombrement/couple
- Indice de protection élevé contre l'infiltration d'eau IP68
- Conception croisée intégrée