Fallback image
Product Image

Actionneur quart-de-tour hydraulique hélicoïdal Bettis série BHHF

Les actionneurs de vanne hydrauliques hélicoïdaux constituent une solution d'automatisation de vannes compacte, qui résiste aux environnements les plus rudes.

Principales fonctionnalités

  • Grâce à l'engrènement de plusieurs rainures hélicoïdales avec rainures réciproques sur le piston, la sortie de couple élevée est constante au fil des rotations à 90 degrés
  • Résiste aux environnements les plus rudes et aux fortes vibrations
  • Nombreuses positions de montage, et modèles prêts pour des fonctions de contrôle modulaire de montage direct
  • Compact et concentrique - faible rapport encombrement/couple
  • Disponible en ensembles de ressort 1 500 psi/90 bars ou 2 000 psi/135 bars (SR1 and SR2)
  • Indice de protection élevé contre l'infiltration d'eau IP68