Fallback image
Product Image

Actionneur de vanne linéaire gaz-hydraulique Bettis

Actionneur de vanne linéaire pneumatique Scotch Yoke de conduite à haute pression, pour les conduites de transmission de gaz sans conduite d'alimentation pneumatique ou hydraulique.

Principales fonctionnalités

  • Contrôle les conduites de gaz naturel haute pression de sites reculés et dans des conditions climatiques rigoureuses
  • Pour empêcher les fuites, tous les modèles disposent de joints de tige et de piston conçus dans des matériaux adaptés à l'application
  • De nombreuses options de système sont disponibles, dont le contrôle à distance, l'arrêt high/low et la rupture de ligne
  • Fabrication et matériel garantis pendant 5 ans
  • Convertit le mouvement linéaire en mouvement rotatif, avec des couples de décrochage de 5 000 lb.in (565 Nm) à 6 000 000 lb. in (678 000 Nm)
  • Enveloppes standard légères en aluminum moulé ; acier moulé ou fonte GC en option