Actionneur de vanne Scotch Yoke gaz-hydraulique Bettis
Principales fonctionnalités
- Contrôle les conduites de gaz naturel haute pression de sites reculés et dans des conditions climatiques rigoureuses
- Pour empêcher les fuites, tous les modèles disposent de joints de tige et de piston conçus dans des matériaux adaptés à l'application
- De nombreuses options de système sont disponibles, dont le contrôle à distance, l'arrêt high/low et la rupture de ligne
- Fabrication et matériel garantis pendant 5 ans
- Convertit le mouvement linéaire en mouvement rotatif, avec des couples de décrochage de 5 000 lb.in (565 Nm) à 6 000 000 lb. in (678 000 Nm)
- Enveloppes standard légères en aluminium moulé ; acier moulé ou fonte GC en option