Opérateur électro-hydraulique Bettis (Smart)
Principales fonctionnalités
- Utilise un actionneur à rappel par ressort fiable pour la course de sécurité tout-ou-rien en combinaison avec un bloc d’alimentation hydraulique intégré et un module de contrôle électronique
- Conçu comme une solution d’actionnement d’arrêt d’urgence pour arrêter le débit du procédé suite à la détection d’un signal de commande ou d’une perte de puissance afin de protéger le personnel, les équipements et l’environnement
- Fonctionne dans les environnements difficiles voire hostiles, et en cas de problèmes de puissance
- Plus de 15 alertes et alarmes pour prévenir les usagers en cas d’anomalies dans le système
- Peut être intégré dans des systèmes disposant de protocoles de communication existants ou de DCMLink
- Utilise un rappel par ressort rapide et fiable pour la course de sécurité tout-ou-rien