Fallback image
Product Image

Actionneur de vanne pneumatique Bettis série NG

Testé par un organisme indépendant pour les accidents de perte de réfrigérant (Loss of Cooling Accident, LOCA), conforme aux normes IEEE 382 et a subi les processus sismiques et de vieillissement nécessaires pour satisfaire aux critères nucléaires

Principales fonctionnalités

  • Testé par un organisme indépendant pour les accidents de perte de réfrigérant (Loss of Cooling Accident, LOCA), conforme aux normes IEEE 382 et a subi les processus sismiques et de vieillissement nécessaires pour satisfaire aux critères nucléaires
  • Adapté aux applications SIL exigeantes
  • L'appareil Tension-Lok™ breveté bloque complètement le module à ressort, ce qui élimine son déclenchement accidentel et garantit une installation et un retrait en toute sécurité
  • Conforme à la norme PED 97/23/EC afin de répondre aux exigences strictes des cuves de montage sous pression
  • Conforme aux exigences IP66 et IP67M du test de protection contre l’immersion et de pression d’eau élevée ; protection supérieure contre la corrosion et l’infiltration d'eau
  • Multiples configurations possibles grâce à une conception modulaire permettant une maintenance sur le terrain sûre et des coûts d'inventaire réduits
  • Modules à ressort et d'alimentation interchangeables pour une inversion rapide du mode de sécurité tout-ou-rien
  • Adapté aux applications SIL exigeantes
  • Résistant à la corrosion, surfaces internes et externes protégées par un revêtement pour les environnements rudes
  • Offre de nombreuses commandes de secours manuelle ou mécanique pour les modèles de la série G
  • Encore plus polyvalent grâce à sa conception modulaire permettant un entretien sur le terrain, il peut passer d'un simple effet à un double effet. Commande de secours manuelle hydraulique ajoutée après l'installation
  • Offre un système de pilotage pour vanne complet assurant un contrôle final sur les vannes, en regroupant une vanne, les commandes et l'actionneur de la série G en un système unique