Fallback image
Product Image

Système de protection hydraulique pour tête de puits linéaire Bettis PressureGuard

Le système de protection pour tête de puits PressureGuard est un système d'arrêt d'urgence hydraulique conçu pour procéder à un arrêt fiable des vannes sur les têtes de puits et les arbres de Noël.

Principales fonctionnalités

  • Adapté à une utilisation avec les systèmes SCADA
  • Permet de faire fonctionner les vannes lorsqu’aucune source d’alimentation externe n’est fiable ou disponible
  • Adapté aux vannes linéaires ou quart de tour
  • Conception modulaire pour une facilité de maintenance