Actionneur de vanne électrique Bettis TorqPlus
Principales fonctionnalités
- Cinq modèles avec couples de sortie garantis de 100 lbs-in à 20 000 lbs-in (11 Nm à 2 260 Nm)
- La norme pour les couples entre 350 lbs-in et 10 000 lbs-in est de 100 % (jamais moins de 50 % pour toutes les tensions de moteur disponibles)
- Conception compacte dans des boîtiers antidéflagrants et résistant aux intempéries
- La conception modulaire convient parfaitement aux accessoires et contrôles tels que les appareils de chauffage, freins moteur, positionneurs, transmetteurs et stations de contrôle.
- Le graissage permanent réduit le besoin d'établir un calendrier d'entretien.
- Engrenages haute résistance munis de roulements à aiguilles pour un transfert d'énergie idéal et une longue durée de service.