Actionneur linéaire hydraulique à double effet Bettis série BL
Principales fonctionnalités
- Ne nécessite aucune pièce mobile externe pendant son fonctionnement
- Inclut une fonction de maintien de pression en cas de variations de température
- Fournit une indication de position visuelle directe et un clapet d'interconnexion intégré pour les vannes droites
- Installation facile sur la bride intermédiaire des vannes droites
- Indice de protection élevé contre l'infiltration d'eau IP68