Actionneur de vanne pneumatique à pignon et crémaillère Bettis série RPE
Principales fonctionnalités
- Une résistance optimale à la corrosion est assurée par un boîtier anodisé, un pignon galvanisé/chromaté, des capuchons d’obturation revêtus de poudre, des pistons chromatés et des fixations en acier inoxydable.
- Équipé de joints toriques, de matériaux de palier à faible friction pour le piston et le pignon, ainsi que de graisse, pour un entretien réduit et une durée de vie du cycle sans problème.
- Les deux butées de fin de course permettent un réglage précis des positions d’ouverture et de fermeture.
- La rotation nominale (90 degrés) est ajustable de +5 à -5 degrés à chaque extrémité de la course.
- Un limiteur de course du capuchon d’extrémité est disponible en option.
- Les ressorts sont spécialement conçus pour garantir une longue durée de vie.