Actionneur de vanne électrique multitour compact Bettis RTS CM
Principales fonctionnalités
- Compact et léger avec protection contre la corrosion Intelligent et non intrusif Tout-ou-rien (S2) et Modulation continue (S9) Vitesse réglable (2 s - 54 s) Technologie de moteur à courant continu sans balai Pivote par étapes de 90 degrés, montage à distance en option Interface utilisateur locale dotée d’une fonctionnalité de contrôle sans fil Bluetooth® pour la configuration, la surveillance et le diagnostic Application utilisateur disponible pour les appareils Android