Fallback image
Product Image

Actionneur de vanne électrique linéaire Bettis RTS FL à sûreté intégrée

Un actionneur linéaire intelligent non intrusif à sécurité intégrée pour fonctionnement en mode MARCHE/ARRÊT et de modulation dans les applications à sécurité intégrée. La conception robuste et compacte à rappel par ressort peut être déclenchée en cas d’action de sécurité intégrée en cas de perte d’alimentation ou de signal. Sans dépendance à l’égard du supercondenseur ou de la batterie de secours, cette conception de pointe est largement utilisée sur les vannes pour les industries du pétrole et du gaz, de l’énergie, de la chimie, du CVC et de l’eau et des eaux usées.

Principales fonctionnalités

  • Intelligent et non intrusif Tout-ou-rien (S2) et Modulation continue (S9) Poussée électrique pouvant atteindre 10 116 lb (45 KN) Fonctionnement à sécurité intégrée à commande mécanique avec tige déployée ou rétractée Couplage direct de la sécurité intégrée avec l’arbre de la vanne Vitesses réglables Déclencheur de sécurité sélectionnable en cas de perte du signal de sécurité 24 VDC ou de l’alimentation (électrique) principale Spécification SIL3 Commande manuelle débrayable en option  Pivote par étapes de 90 degrés, montage à distance en option Interface utilisateur locale dotée d’une fonctionnalité de contrôle sans fil Bluetooth® pour la configuration, la surveillance et le diagnostic Application utilisateur disponible pour les appareils Android