Fallback image
Product Image

Actionneur pneumatique de vanne linéaire Bettis GVO

La série Bettis GVO est un actionneur de vanne linéaire éprouvé sur le terrain, adapté pour l’automatisation de la plupart des vannes à tige montante dans des applications de régulation et d’arrêt d’urgence.

Principales fonctionnalités

  • Automatise la plupart des vannes à tige montante, à dalle, en coin, à couteau, à guillotine, droite, à boule et tige montante, et registres
  • Extension de course sur chaque modèle
  • Matériaux de construction pour service acide en option
  • Parmi les options disponibles : contacteurs de limite, relais, électrovannes, pilotes de pression, amortisseurs et annulation manuelle
  • Le réglage de la course en haut et en bas garantit que le piston s’arrête au niveau de l’actionneur et non de la vanne, ce qui protège le siège de vanne
  • Conception standard à socle ouvert ; socle fermé disponible sur demande
  • L’emploi d’une tige de piston en acier inoxydable dur poli et chromé garantit une protection optimale contre la corrosion et un excellent coefficient de frottement