Fallback image
Product Image

Actionneur de vanne linéaire gaz-hydraulique Bettis série GVO

Actionneur de vanne linéaire éprouvé sur le terrain, adapté pour l’automatisation de la plupart des vannes à tige montante dans des applications de contrôle et d’arrêt d’urgence.

Principales fonctionnalités

  • Automatise la plupart des vannes à tige montante, à dalle, en coin, à couteau, à guillotine, droite, à boule et tige montante, et registres
  • Extension de course sur chaque modèle
  • Barres de liaison externe permettant de libérer l’énergie contenue en cas de surpression
  • Matériaux de construction pour service acide en option
  • Parmi les options disponibles : contacteurs de limite, relais, électrovannes, pilotes de pression, amortisseurs et annulation manuelle
  • Le réglage de la course en haut et en bas garantit que le piston s’arrête au niveau de l’actionneur et non de la vanne, ce qui protège le siège de vanne
  • Conception standard à socle ouvert ; socle fermé disponible sur demande
  • GVO HP-DA, actionneur linéaire hydraulique, double effet, taille du cylindre de 4 à 24 pouces, MAWP jusqu’à 1 500, 2 000, 3 000 psi
  • GVO HP-SR, actionneur hydraulique linéaire, ressort extenseur, taille du cylindre hydraulique de 4 à 24 pouces, MAWP jusqu’à 1 500, 2 000, 3 000 psi, précontrainte du ressort jusqu’à 53 000 lbs (235 755 Nm)
  • GVO HP-FS, actionneur hydraulique linéaire, ressort rétracteur, taille du cylindre de 4 à 24 pouces, MAWP jusqu’à 1 500, 2 000, 3 000 psi, précontrainte du ressort jusqu’à 53 000 lbs (235 755 Nm)