Fallback image
Product Image

Actionneur de vanne pneumatique à pignon et crémaillère Bettis série RPE

Actionneur à pignon et crémaillère fiable et robuste destiné à d’innombrables applications de procédé. Compact et léger, configurations de tuyauterie serrées et adaptées. 13 dimensions disponibles.

Principales fonctionnalités

  • Finition d’électrophorèse sur les ressorts les protégeant de la corrosion, et bonne résistance chimique contre la plupart des substances basiques ou acides, solvants, alcalis et huiles à températures normales
  • Prétraitement anodisant au chromate du boîtier et des capuchons d’extrémité avant peinture
  • Excellente durabilité mécanique en extérieur
  • Pignons en aluminium de qualité et fortement anodisés, testés pour un brouillard salin de 1 000 heures
  • Pignons en acier inoxydable en option pour une meilleure résistance à la corrosion
  • Pièces externes en acier inoxydable ou en acier allié avec traitement Delta-Tone pour une protection et une durabilité optimales