Soupapes de sûreté et de décharge thermique Birkett série Safeflo
Principales fonctionnalités
- Un large choix de matériaux comprend des métaux non ferreux pour le service basse température et sur oxygène et des alliages exotiques pour les secteurs de la chimie et des procédés.
- Maintenance simplifiée des soupapes à brides grâce à une bride d’entrée à emmancher permettant un réalignement plus facile dans la tuyauterie existante après une intervention.
- Les éléments interchangeables permettent de passer facilement du gaz au liquide ou du liquide au gaz grâce à un nombre minimum de pièces.
- La série D est certifiée pour tous les fluides sans modification.
- Une fiabilité éprouvée garantit des performances sûres et fiables.
- Nettoyage disponible en option pour les services cryogéniques et sur oxygène.