Soupapes de sûreté et de décharge pilotées Birkett série Safeset
Principales fonctionnalités
- La conception unique à buse complète réduit les contraintes du siège, les pertes de pression à l’entrée, augmente le coefficient de décharge et permet d’utiliser des matériaux du corps de spécifications plus faibles pour les applications corrosives.
- Toutes les pièces en contact avec le procédé sont en acier inoxydable au minimum, ce qui réduit la contamination des joints et prolonge la durée de vie.
- Le pilote sans écoulement élimine le risque de gel, améliore la durée de vie et assure un fonctionnement sans problème.
- Pressions du système de 95 % à 98 % de la pression de consigne possibles.
- Capacité de pleine levée contre les niveaux élevés de contre-pression.
- Pilotes à action instantanée réglables pour une surpression nulle et une purge égale à 3 % de la pression de consigne.