Fallback image
Product Image

Vanne à coin à usage général Clarkson F952

Clarkson Figure 952 est une vanne à coin, de type à oreilles taraudées, de technologie supérieure adaptée aux traitements de boue difficiles ; elle est conçue pour prolonger les intervalles de maintenance et minimiser les coûts de réparation.

Principales fonctionnalités

  • Réduction du coût total de possession avec la vanne à coin adaptée aux traitements de boues légers
  • Presse-étoupe inversé avec alignement automatique pour améliorer la durée de vie de la garniture
  • Corps monobloc en acier inoxydable 316 pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Les cales d’opercule en fonte réduisent les obstructions du débit et prolongent la durée de vie du corps de la vanne
  • La finition usinée de l’opercule améliore la qualité de l’étanchéité
  • Finition d’opercule haute qualité pour une étanchéité optimale.
  • Débits élevés avec faibles pertes de charge.
  • Racleur RTFE d’un seul tenant.
  • Guides destinés à soutenir l’opercule.
  • Une gamme d’options de sièges est disponible.
  • Conforme aux dimensions face à face MSS SP-81.
  • Toutes les vannes sont testées en pression selon MSS SP-81.