Fallback image
Product Image

Vanne à guillotine à tiroir coulissant à double presse-étoupe Clarkson F956

Vanne à guillotine à tiroir coulissant à double presse-étoupe, pour les applications abrasives, corrosives et de détartrage.

Principales fonctionnalités

  • Capacités d’étanchéité bidirectionnelle.
  • Lavage minimal requis avec les presse-étoupes doubles.
  • Un choix de modèles à passage intégral ou à passage réduit avec siège en polyuréthane correspondant aux alésages des tubes avec revêtement.
  • Sièges en élastomère renforcé à double dureté pour minimiser l’usure et fournir une étanchéité de l’opercule activé.
  • Revêtement Rilsan (nylon 11) sur tous les composants en contact avec le procédé et la rainure d’étanchéité.
  • Orifices de rinçage fournis de série.
  • Presse-étoupes semi-activés pour minimiser les ajustements périodiques.
  • Fixations en acier inoxydable utilisées partout de série.
  • Les protections de corps et le couvercle de la tige sont fournis de série.
  • Siège remplaçable et de maintenance facile avec joint de bride intégré.
  • Conçu pour être conforme à la norme MSS SP-81.
  • Une gamme d’options de sièges est disponible.