Vanne à coin pour effluents à insérer entre brides Clarkson KGD
Principales fonctionnalités
- Un isolement parfait et une fermeture étanche aux bulles garantissent l’absence de fuites en aval.
- La conception à double siège assure une étanchéité et un écoulement bidirectionnels, assurant un fonctionnement fluide.
- Débit continu : élimine les turbulences, minimise la perte de charge dans la vanne et empêche l’accumulation de solides.
- Sièges sans zone morte afin d’éviter l’accumulation de particules et le blocage de l’opercule.
- Joint d’étanchéité secondaire dynamique auto-ajustable.
- Aucune garniture d’étanchéité de tige ou d’opercule, évitant toute fuite potentielle et l’entretien de pièces supplémentaires.