Fallback image
Product Image

Vanne à coin Clarkson KS1 ASME Classe 150 pour conditions de service difficiles

Le modèle Clarkson KS1 d’Emerson est une véritable vanne à coin bidirectionnelle, sans fuite, de classe 150 ASME, spécialement conçue pour répondre aux exigences des conditions de service sévères. La conception de la KS1 vise à prolonger la durée de vie des vannes et les intervalles de maintenance, réduisant ainsi le coût total de possession.

Principales fonctionnalités

  • VÉRITABLES performances bidirectionnelles, zéro fuite pour conditions de service difficiles
  • Le système breveté de séparateur de bord de la vanne élimine les fuites par le haut de la vanne.
  • Le siège en élastomère moulé avec précision et à forte section transversale augmente la surface d’étanchéité pour maintenir des performances sans fuite pendant plus de cycles.
  • Équipement réparable avec des pièces de rechange pouvant être remplacées avec des outils standard
  • La conception de l’orifice et du siège entièrement ronds réduit perte de charge dans la vanne pour prolonger la durée de service dans les applications abrasives
  • Les bagues d’usure trempées intégrées à l’entrée et à la sortie minimisent l’usure du corps de la vanne et prolongent la durée de service de l’équipement
  • Simplifiez la maintenance grâce à un système de séparateur à réglage automatique dynamique