Fallback image
Product Image

Vanne à coin Clarkson PCS17 à siège de cartouche

Vanne à coin bidirectionnelle à siège périmétrique

Principales fonctionnalités

  • Réduction du coût total de possession avec la vanne à coin zéro fuite
  • Le siège périmétrique bidirectionnel empêche les fuites dans les applications d’effluents légers
  • Substrat métallique intégré pour augmenter de la durée de vie du siège
  • Le siège de la cartouche de périmètre intégré peut être remplacé en ligne pour réduire le coût total de possession
  • Corps monobloc en acier inoxydable 316 pour une résistance supérieure à la corrosion
  • La conception à quatre étriers facilite les réglages de la garniture pour une plus grande efficacité lors de la réparation/du remplacement du siège. Permet également un montage ultérieur rapide et facile de l’actionneur.
  • Construit selon les normes de l’industrie, y compris : MSS SP-81 entre faces et la conception de passage intégral selon Schedule 40.