Vanne à coin pour effluents d’épaisseur moyenne Clarkson SU10R
Principales fonctionnalités
- VÉRITABLES fermeture et débit bidirectionnel : possibilité d'installation de la vanne dans les deux sens et polyvalence des applications.
- Un revêtement unique en polyuréthane, d’un seul tenant, très résistant, moulé avec précision, protège les pièces en contact avec le procédé contre la corrosion et l’abrasion, garantissant ainsi la durabilité et la longévité de la vanne.
- Construction compacte du corps en deux parties : simplifie la maintenance, l’entretien et les réparations de la vanne, selon les besoins.
- Le revêtement monobloc peut être remplacé sur site à l’aide des outils standard
- Les garnitures d’étanchéité à bride intégrés éliminent le besoin de joints de bride
- La conception de l’orifice et du siège entièrement ronds réduit la perte de charge dans la vanne pour prolonger la durée de service dans les applications abrasives