Soupapes de sûreté à ressort et action directe Crosby série H
Soupapes de sûreté à ressort et action directe offrant une protection complète contre les surpressions liées à la vapeur dans les chaudières et les réservoirs sous pression répondant aux sections I et VIII du code ASME
Principales fonctionnalités
- Capacités certifiées ASME/NB en service vapeur.
- Réglées et testées en service vapeur.
- Option de piquage complet à bride.
- Levée limitée pour une capacité personnalisée.
- Longue durée de vie.
- Maintenance réduite.
- Contrôle de la pression de consigne et de la purge à deux bagues.
- Étanchéité du siège ISOFLEX jusqu’à 93 %. Consultez l’usine pour une étanchéité du siège supérieure à 93 %.
Produits associés