Soupape de sécurité Crosby™ série EM
Principales fonctionnalités
- Les éléments internes de conception robuste OMNI-Trim® fonctionnent sur les applications gaz, liquides et multiphases
- Étanchéité améliorée du siège
- Action instantanée pour une protection rapide et précise contre les surpressions
- Débit maximal dans une surpression de 5 %
- Conception à soufflet équilibré pour un fonctionnement fiable avec une contre-pression
- Conception simple et modulaire optimisant le stock de pièces de rechange et réduisant les coûts