Limiteur de pression Crosby Style JQ
Principales fonctionnalités
- Conçues en collaboration avec le Chlorine Institute, Inc.
- Fournissent une fiabilité et une sécurité supérieures à ce que permettent les soupapes de sûreté conventionnelles.
- Les séparateurs à membrane à l’entrée et à la sortie empêchent efficacement la corrosion des éléments internes de fonctionnement et les émissions fugitives.
- Choix de diamètres d’entrée de 38 et 100 mm (1½" et 4").
- Modèle de 38 mm (1½") équipé d’une bride d’entrée spéciale et d’un siège métal sur métal certifiés par le Chlorine Institute.
- Adaptateur de bride à face surélevée ANSI 1½" 300 lb et siège à joint torique en élastomère disponibles en option pour une étanchéité exceptionnelle.