Fallback image
Product Image

Actionneur de vanne hydraulique sous-marin à cannelure hélicoïdale Dantorque DTU

Convient à un large éventail d’applications sous-marines, y compris les marchés maritimes, offshore et pétroliers et gaziers. La conception de l’actionneur sous-marin Dantorque présente des caractéristiques uniques qui permettent à l’utilisateur final de bénéficier des avantages d’un actionneur compact avec un poids et des dimensions considérablement réduits, ce qui permet une réduction globale des coûts.

Principales fonctionnalités

  • Compact pour un encombrement réduit et une conception concentrique