Fallback image
Product Image

Moteur à engrenages à gaz à puissance directe pneumatique EIM série G

Actionneur pneumatique multitour au gaz, parfait pour des applications utilisant des vannes linéaires, à tige montante ou rotative

Principales fonctionnalités

  • Utilisation de la pression directe du gaz naturel pour l'actionnement d'une vanne de canalisation
  • Remplace le volant de la boîte d'engrenages par un actionneur à gaz capable de produire jusqu'à 1 200 N.m (900 lb-pi) de couple
  • A été installé sur presque tous les principaux systèmes complexes de gazoducs du monde entier avant même l'apparition des autres marques actuelles.
  • Les carters d'engrenages sont remplis en usine au moyen d'un lubrifiant de haute qualité soigneusement sélectionné pour garantir des performances appropriées dans des conditions de fonctionnement spécifiques.
  • Modèle compact et léger pour une installation et une maintenance aisées, et plus de polyvalence
  • Moteur à engrenages à gaz à puissance directe avec un boîtier de taille unique et des rapports d'engrenage en option pour les changements de couple et de vitesse
  • Entraînement par manivelle assisté par engrenages pour un fonctionnement manuel aisé, vannes de limite entraînées par engrenages pour une fermeture fiable et distribution à cames de limite interchangeables pour s'adapter à n'importe quelle durée de course