Actionneur de vanne électrique EIM 2000HP
Principales fonctionnalités
- Alimentation possible par air, par azote ou par gaz naturel à des pressions comprises entre 400 et 1 480 psi
- Plusieurs tailles de cadre de l'actionneur EIM, 1000, 2000, 3000 et 4000, établissent la base du 2000HP
- La plupart des composants mécaniques du 2000HP sont interchangeables avec l'actionneur électrique EIM standard, ce qui facilite les achats de pièces détachées
- Les carters d'engrenages de l'actionneur EIM sont remplis en usine au moyen d'un lubrifiant de haute qualité soigneusement sélectionné pour garantir des performances appropriées dans des conditions de fonctionnement spécifiques
- Alimentation au gaz haute pression pour une réponse rapide des vannes quart de tour à guilotine et à grand alésage
- Convient parfaitement à toutes les applications industrielles ou de conduites où il est important de disposer d'une conception compacte, d'une commande de secours manuelle simple, de limites de course et d'une protection contre le couple