Fallback image
Product Image

Évent de pression en ligne Enardo™ série ES-805-PSO

ES‑805 in‑line vent valves offer high‑performance, tight sealing. They complement the ES‑665 thief hatch line.

Les évents en ligne Enardo ES-805 constituent les avancées technologiques les plus récentes en matière d’évents de bac de stockage et complètent la gamme de trappes de pointe de la série Enardo ES-665.

Principales fonctionnalités

  • Débit de fuite inférieur ou égal à 0,1 SCFH au point de consigne de 90 %
  • Multiples réglages de la pression
  • Joints d’étanchéité Viton pour les applications corrosives
  • Débits certifiés conformément à l’API
  • Options de revêtement pour les environnements extrêmement difficiles