Évents de pression/dépression de fin de ligne Enardo™ série ES-905-SO
ES‑905 end‑of‑line vent valves offer high‑performance, tight sealing. They complement the ES‑665 thief hatch line.
Principales fonctionnalités
- Débit de fuite inférieur ou égal à 0,1 SCFH au point de consigne de 90 %
- Multiples réglages de la pression
- Joints d’étanchéité Viton pour les applications corrosives
- Débits certifiés conformément à l’API
- Options de revêtement pour les environnements extrêmement difficiles