Fallback image
Product Image

Soupape de pression/vide de sécurité avec évent à l’atmosphère Enardo™ série ES-950 à étanchéité améliorée et à haute performance

La soupape Enardo série ES-950 incarne l’innovation la plus récente en matière de systèmes de décharge de réservoir à haute performance et à étanchéité renforcée, avec un débit de fuite qui ne doit pas dépasser 0,1 SCFH au point de consigne à 90 %. Cette soupape fournit une décharge de pression et de vide pour les exigences de ventilation normales, tout en maintenant une pression de service sûre et en réduisant les émissions fugitives jusqu’à 10 fois moins que les soupapes similaires respectant le débit de fuite standard de l’industrie de 1 SCFH à 90 %

Principales fonctionnalités

  • Système de guidage Saber pour une course de soupape précise
  • Le débit de fuite ne doit pas dépasser 0,1 SCFH au point de consigne à 90 %
  • Ensembles siège et palette entièrement remplaçables
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS