Clapet lesté Enardo™ modèle 2000
Principales fonctionnalités
- Dépasse la norme de fuite de 1 SCFH à un point de consigne de 90 %
- Composants pouvant être remplacés sur le terrain
- Revêtement résistant à la corrosion
- Débits certifiés conformément à l'API
- Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS
- Certifié EN 13463-1, EN 13463-5