Fallback image
Product Image

Clapet lesté Enardo™ modèle 2100

La série 2100 d'Enardo est conçue pour permettre une décharge d’urgence pour les bacs de stockage exposés à des surpressions non prises en charge par les évents classiques. Ces clapets offrent une capacité conforme à la norme API 2000 pour une décharge d'urgence causée par un risque d'incendie. Ils disposent également d'un accès facile et rapide pour l'inspection et la maintenance du bac de stockage. Le clapet lesté Enardo est doté d'une soupape de décharge uniquement.

Principales fonctionnalités

  • Dépasse la norme de fuite de 1 SCFH à un point de consigne de 90 %
  • Composants pouvant être remplacés sur le terrain
  • Revêtement résistant à la corrosion
  • Débits certifiés conformément à l'API
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS
  • Certifié EN 13463-1, EN 13463-5