Fallback image
Product Image

Clapet lesté d’urgence Enardo™ modèle 2500 avec dépression

Les clapets lestés Enardo modèle 2500 permettent une décharge d’urgence pour les bacs de stockage exposés à des surpressions non prises en charge par les clapets classiques. Lorsqu'elle est correctement dimensionnée, cette vanne offre une capacité conforme aux normes API NFPA 30 et OSHA (29 CFR 1910.106) pour une décharge d'urgence en raison du risque d'incendie et fournit un débit de dépression de grande capacité pour une vidange d'urgence du produit. Le modèle 2500 dispose également d'un accès facile et rapide pour l'inspection et la maintenance du réservoir.

Principales fonctionnalités

  • Dépasse la norme de fuite de 1 SCFH à un point de consigne de 90 %
  • Composants pouvant être remplacés sur le terrain
  • Revêtement résistant à la corrosion
  • Débits certifiés conformément à l’API
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS
  • Certifié EN 13463-1, EN 13463-5