Évent bout de ligne Enardo™ modèle 4000
Les évents bout de ligne Enardo sont conçus pour une utilisation sur les bacs de stockage en vrac qui contiennent des liquides non volatils. Ces évents offrent une capacité de débit efficace pour protéger le bac contre une surpression positive ou négative et permettent aux vapeurs de circuler librement dans et hors du réservoir de stockage. Les modèles 4000 et 4100 offre une protection contre la pluie, la saleté, les insectes et d'autres corps étrangers qui pénètrent dans l'évent.
Principales fonctionnalités
- Matériaux résistants à la corrosion
- Écran en maille métallique
- Raccordement à bride de 150 lb
- Conception robuste et forgé
- Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS
Produits associés