Fallback image
Product Image

Trappe à ressort Enardo™ modèles 660 et 660-L

Le modèle 660 est une trappe haut de gamme conçue avec une base et un couvercle ronds, destinée à être utilisée dans des applications où une étanchéité hermétique est impérative, comme lors de l'utilisation de pétrole brut/gaz sulfureux ou lorsque des normes d'émissions environnementales strictes sont appliquées.

Principales fonctionnalités

  • Téléjaugeage
  • Régulation de la pression
  • Contrôle du vide