Fallback image
Product Image

Soupape de respiration pour système de régulation de vapeur maritime Enardo™ modèle 850

La gamme de soupapes de respiration pour système de régulation de vapeur maritime Enardo est spécialement conçue pour répondre aux exigences de la réglementation CFR33 partie 154 applicable aux systèmes de régulation de vapeur maritime de la garde côtière des États-Unis. Cette soupape de décharge pression/dépression inclut un pare-flamme en acier inoxydable 30x30 pour les orifices d'entrée et de sortie de la soupape, un capot de protection contre les intempéries en col de cygne, des joints d'étanchéité internes Teflon® et des pièces en acier inoxydable 316.

Principales fonctionnalités

  • Spécialement conçue pour répondre aux exigences maritimes de la garde côtière des États-Unis
  • Pièces internes PPS pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Système de guidage Saber d'une course de soupape précise
  • Dépasse la norme de fuite de 1 SCFH à un point de consigne de 90 %
  • Ensembles siège et palette entièrement remplaçables
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS
  • Certifié EN 13463-1, EN 13463-5