Soupape de respiration pour système de régulation de vapeur maritime Enardo™ modèle 952
Principales fonctionnalités
- Spécialement conçue pour répondre aux exigences maritimes de la garde côtière des États-Unis
- Pièces internes PPS pour une meilleure protection contre la corrosion
- Système de guidage Saber d'une course de soupape précise
- Dépasse la norme de fuite de 1 SCFH à un point de consigne de 90 %
- Ensembles siège et palette entièrement remplaçables
- Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS