Fallback image
Product Image

Trappe antivol à ressort Enardo™ modèle ES-665

Le modèle ES-665 est une nouvelle génération de trappes conçues avec des composants internes fabriqués avec précision, dotées d'un couvercle et d'une base rondes, puis destinées à être utilisées dans des applications où une étanchéité hermétique parfaite est requise, par exemple, celles de pétrole brut/gaz sulfureux ou lorsque les normes d'émission environnementales sont respectées.

Principales fonctionnalités

  • Technologie d'étanchéité améliorée
  • Téléjaugeage
  • Régulation de la pression
  • Contrôle du vide