Fallback image
Product Image

Pare-flamme antidéflagrant haute pression Enardo™ série 8

Le pare-flamme haute pression Enardo série 8 est conçu pour protéger contre les fronts de flamme ayant une onde de pression et une vitesse élevées qui sont liées aux applications dépassant la plage de performances d'un pare-flamme standard, mais qui n'ont pas encore atteint la phase de déflagration qui caractérise l'évolution de la flamme. La série 8 dépasse les pare-flammes standard des applications qui comprennent des longueurs d'extension de tuyaux ayant une courbure, des pressions de service élevées et une stabilisation prolongée de la flamme sur l'élément de la cellule d'inflammation.

Principales fonctionnalités

  • Conçu pour une déflagration haute pression
  • Débit maximum
  • Faible perte de charge
  • Nettoyage facile
  • Bi-directionnel
  • Moins d’entretien
  • Cellule d'inflammation facile à retirer
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS