Fallback image
Product Image

Enardo™ Series 800-PSO In-Line Pressure Vent Valve

Les vannes d'évent de pression Enardo de la série 800-PSO sont conçues pour dissiper la pression par la conduite d'évacuation d'air. En omettant le côté dépression, cette vanne élimine la possibilité d'un débit bidirectionnel. La série 800 est conçue de la même manière que la série pression/dépression « SO », à la différence qu'elle supprime le côté dépression de la vanne.

Principales fonctionnalités

  • Pièces internes PPS pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Multiples réglages de la pression
  • Joints d'étanchéité Viton pour les applications corrosives
  • Débits certifiés conformément à l'API
  • Options de revêtement pour les environnements extrêmement difficiles