Fallback image
Product Image

Évent de dépression en ligne Enardo™ série 800-SO

Les vannes d'évent en ligne Enardo série 800-SO empêchent la fuite des fractions légères de pétrole brut en conservant la pression dans le réservoir de stockage. Cette vanne est installée directement sur la sortie de la conduite d'évacuation d'air.

Principales fonctionnalités

  • Pièces internes PPS pour la protection de corrosion supérieure
  • Multiples réglages de la pression
  • Joints d'étanchéité Viton pour les applications corrosives
  • Débits certifiés conformément à l'API
  • Options de revêtement pour les environnements extrêmement difficiles