Fallback image
Product Image

Soupapes de respiration haute performance Enardo™ série 850

La série 850 d'Enardo fait partie de notre gamme de soupapes de respiration hautes performances et est conçue avec des fonctionnalités qui dépassent les performances des soupapes standard disponibles sur le marché, en particulier dans des conditions ambiantes très froides et des applications impliquant des matériaux collants. Les équipements de la série 850 sont dotés de soupapes de pression et de dépression pour les applications nécessitant l'évacuation des vapeurs dangereuses plutôt que leur rejet dans l'atmosphère.

Principales fonctionnalités

  • Pièces internes PPS pour la protection de corrosion supérieure
  • Système de guidage Saber d'une course de soupape précise
  • Dépasse la norme de fuite de 1 SCFH à un point de consigne de 90 %
  • Ensembles siège et palette entièrement remplaçables
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS
  • Certifié EN 13463-1, EN 13463-5