Fallback image
Product Image

Pare-flammes bout de ligne Enardo™ séries 8800 et 9900

Les pare-flammes bout de ligne Enardo sont conçus pour permettre une ventilation libre en association avec la protection contre les flammes pour les applications de ventilation verticale. Le pare-flamme est installé en haut de la ligne d'évent ou au sommet d'un bac de stockage. Il est habituellement utilisé pour les applications de fin de ligne lorsque la pression de service du système se rapproche des niveaux atmosphériques et lorsqu'il est peu probable que la flamme se stabilise sur un élément pare-flamme pendant une longue période.

Principales fonctionnalités

  • Débit maximum
  • Faible perte de charge
  • Nettoyage facile
  • Moins d'obstruction
  • Moins d’entretien
  • Conception à élément simple
  • Bi-directionnel
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS