Fallback image
Product Image

Soupape de respiration Enardo™ série 950 avec pare-flamme série 7

La série 950 d'Enardo fait partie de notre gamme de soupapes de respiration haute performance et est conçue avec des fonctionnalités qui dépassent la performance des soupapes standard disponibles sur le marché, surtout dans les conditions ambiantes très froides et dans des applications impliquant des matériaux collants. Cette vanne permet d'assurer une pression/dépression pour les exigences d'évacuation normales tout en conservant une pression de service interne sûre afin d'éviter l'expulsion de routine des gaz d'échappement vers l'atmosphère.

Principales fonctionnalités

  • Pièces internes PPS pour la protection de corrosion supérieure
  • Système de guidage Saber d'une course de soupape précise
  • Dépasse la norme de fuite de 1 SCFH à un point de consigne de 90 %
  • Ensembles siège et palette entièrement remplaçables
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS
  • Certifié EN 13463-1, EN 13463-5