Fallback image
Product Image

Soupage de décharge hautes performances à montage supérieur Enardo™ série 951

La série 951 d'Enardo propose une conception avancée pour les applications d'évacuation dans l'atmosphère. Cette soupape hautes performances utilise les technologies les plus récentes pour assurer la protection contre une surpression positive, empêcher une prise d'air et une perte par évaporation du produit et aider à contenir les odeurs et les vapeurs potentiellement dangereuses. La série 951 d'Enardo offre des fonctionnalités qui dépassent les performances des soupapes standard disponibles sur le marché, en particulier dans des conditions ambiantes très froides et des applications impliquant des matériaux collants.

Principales fonctionnalités

  • Pièces internes PPS pour la protection de corrosion supérieure
  • Système de guidage Saber d'une course de soupape précise
  • Dépasse la norme de fuite de 1 SCFH à un point de consigne de 90 %
  • Ensembles siège et palette entièrement remplaçables
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS
  • Certifié EN 13463-1, EN 13463-5