Actionneurs rotatifs Fisher™ 1052
Principales fonctionnalités
- Disponibles en construction à ouverture ou fermeture par manque d'air, ces actionneurs peuvent être installés selon les quatre positions de montage actionneur/vanne. Ces actionneurs peuvent être montés sur une grande variété de vannes Fisher et peuvent être utilisés avec d’autres équipements.
- La liaison à simple pivot avec levier cannelé minimise le jeu mécanique et améliore la précision de contrôle.
- La construction robuste affiche une grande stabilité. Elle résiste à la corrosion et assure une protection contre la déformation en cas de surpression de l'actionneur.
- Comprennent un ajusteur de ressort externe permettant d’atténuer la compression du ressort. La liaison actionneur/vanne est complètement protégée. Cependant, il est possible d’ajuster la garniture de vanne sans retirer de pièces.