Actionneur rotatif 1052PSV taille 60 de Fisher™
L'actionneur 1052PSV de Fisher est un actionneur parasismique dont la conception est basée sur l'actionneur 1052 de taille 60 standard de Fisher. L'actionneur 1052PSV incorpore une tige de membrane basculante, une fonction de réglage du tendeur un carter de membrane supérieur et des ressorts doubles SS129 montés dans un boîtier mécano-soudé. Le boîtier de l'actionneur est conçu pour un montage sur positionneur 3610J standard. Une position ouverte réglable de la vanne est disponible en limitant la rotation du levier avec des boulons de limite de course réglable au fond du boîtier de l'actionneur mécano-soudé.
Principales fonctionnalités
- Conçue avec une tige de membrane basculante et un tendeur réglable.
- Le carter de membrane est inclus.
- Les ressorts doubles sont montés dans le boîtier mécano-soudé.
- Montage standard sur positionneur 3610J de Fisher.
- Se caractérise par une conception parasismique.
Produits associés